Schraubendreher - Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo - Ratschengriff

Schraubendreher - Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo - Ratschengriff
Der rutschfeste Ratschengriff hat das verengte Ende, die Arbeit in einem tiefen Bereich erleichtert anziehen.
Low Höhe Ratsche Schwenkkopf kann für eine schnelle Drehung wie ein Schraubendreher verwendet werden, indem man den Handgriff senkrecht zu der Kopfeinstellung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRH2-SW
HRH2-W
HRH3-SW
HRH3-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt

73.69 €

6 7 Arbeitstage Wood-compo Knarre mit schwenkbarem Kopf 1/4"Vierkant.(6.35mm)

43.09 €

6 7 Arbeitstage HRH2-W Speeder Handle 1/4" SQ Drive

81.06 €

6 7 Arbeitstage Wood-compo Knarre mit schwenkbarem Kopf 3/8"Vierkant.(9.5mm)

47.17 €

6 7 Arbeitstage HRH3-W Speeder Handle 3/8" SQ Drive

Loading...

  1. 1

Technischer Support