Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
230 +1 X 75 |
230 +2 X 100 |
230 +2 X 150 |
230 -5.5 X 75 |
230 -6 X 100 |
230 -6 X 150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitze | Schraube | Klasse | Dicke (mm) | Klinge Länge (mm) | Klinge Durchmesser (mm) | Griff O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 6 | 17 Arbeitstage | Ph Nr.1 | Phillips | PH | - | 75 | 5.5 | 32 | ||
8.00 € | 6 | 17 Arbeitstage | Ph Nr.2 | Phillips | PH | - | 100 | 6.4 | 41 | ||
8.62 € | 6 | 17 Arbeitstage | Ph Nr.2 | Phillips | PH | - | 150 | 6.4 | 41 | ||
6.61 € | 6 | 17 Arbeitstage | Schlitz 5.5 | Schlitz | SL | 0.8 | 75 | 5.5 | 32 | ||
8.09 € | 6 | 17 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | SL | 0.9 | 100 | 6.4 | 41 | ||
8.42 € | 6 | 17 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | SL | 0.9 | 150 | 6.4 | 41 |
Loading...
Typ | Ballgriff | Magnetisiert | MG |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitze
Schraube
Klasse
Dicke(mm)
Klinge Länge(mm)
Klinge Durchmesser(mm)
Griff O/D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften