Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2200(-)6X150
Spitze | Schlitz 6 | Schraube | Schlitz | Typ | Ballgriff |
---|---|---|---|---|---|
Klasse | SL | Dicke(mm) | 0.8 | Klinge Länge(mm) | 150 |
Klinge Durchmesser(mm) | 6 | Griff O/D(mm) | 41 | Magnetisiert | MG |
Teile | 2200B |
Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher mit Kissengriff - Kugelratschen-Schraubendreher, die Teilenummer ist 2200(-)6X150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2200(-)6X150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften