Schraubendreher mit Holzgriff - Leistungsstarker Tang Thru-Schraubendreher

Schraubendreher mit Holzgriff - Leistungsstarker Tang Thru-Schraubendreher
Holzgriff und Tang-Thru Schaft mit dicker Endkappe.
Großer und langer Griff angenehm zu halten.
Black Point Spitze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
100 +1 X 75
100 +2 X100
100 +2 X300
100 +3 X150
100 -5.5X 75
100 -6 X100
100 -6 X300
100 -8 X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Griff O/D
(mm)

8.58 €

6 17 Arbeitstage Ph Nr.1PhillipsPH-755.827

10.46 €

6 17 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-1006.430.5

15.29 €

6 17 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-3006.430.5

15.29 €

6 17 Arbeitstage Ph Nr.3PhillipsPH-150834

8.37 €

6 17 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL0.8755.827

10.26 €

6 17 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.91006.430.5

14.91 €

6 17 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.93006.430.5

14.81 €

6 17 Arbeitstage Schlitz 8SchlitzSL1.1150834

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Holzgriff Magnetisiert MG

Technischer Support