Präzisionsschraubendreher - Keramikeinsteller

Präzisionsschraubendreher - Keramikeinsteller
Verwendet eine Zirkoniumoxidkeramik Spitze, nicht-induktive magnetische Substanz.
Optimale für die Spule und Trimmer Anpassungen.
Für die Einstellung von elektronischen Teilen, wie zum Beispiel Audio-Geräte, Computer, Telekommunikationsgeräte, Elektronikkomponenten und elektrische Komponenten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9000 +0 X 30(E)
9000 -0.9 X 30(E)
9000 -1.3 X 30(E)
9000 +1.7 X 30(E)
9000 -1.8 X 30(E)
9000 -2.6 X 30(E)
9000 -3.4 X 15(E)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)

15.57 €

10 17 Arbeitstage Ph Nr.0PhillipsPH-302.6

14.06 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 0.9SchlitzSL0.4301.8

14.06 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 1.3SchlitzSL0.4301.8

15.57 €

10 17 Arbeitstage Ph Nr.1.7PhillipsPH-302.6

14.06 €

10 7 Arbeitstage Schlitz 1.8SchlitzSL0.4301.8

14.06 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 2.6SchlitzSL0.4302.6

14.06 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 3.4SchlitzSL0.5153.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Griff O/D(mm) 10 Magnetisiert N/A

Technischer Support