MEGADORA Clip Remover

MEGADORA Clip Remover
Ein Modell für große und kleine Spitzen. Geeignet für mit Automobilen viele Clips.
Verchromung, keine Kratzer auf einer lackierten Metallplatte verursacht.
Optimal für angewinkelt in beengten Räumen, wie .door trim, Drahtbindeclip zu arbeiten, und so weiter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

970CRX120

Teilenummer
970CRX120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.43 €

6 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitze 12/7 Typ MEGADORA Klasse CLIP
Klinge Länge(mm) 120 Klinge Durchmesser(mm) 7 Griff O/D(mm) 34
Magnetisiert N/A

Sie befinden sich auf der Seite für MEGADORA Clip Remover, die Teilenummer ist 970CRX120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 970CRX120.

Technischer Support