MEGADORA Pozidriv Schraubendreher

MEGADORA Pozidriv Schraubendreher
Der Griff hat Elastomer-Einsätze, die den Druck auf der Hand während der Befestigung reduzieren. Chrom-Vanadium, gehärtet Vollständig hochpräzise magnetische Spitze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
(EU) 903 PZ0X75
(EU) 933 PZ1X75
(EU) 933 PZ2X100
(EU) 933 PZ3X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Griff O/D
(mm)

1.13 €

12 5 Arbeitstage PZ 075421

2.93 €

6 5 Arbeitstage PZ 1755.530

3.22 €

6 5 Arbeitstage PZ 21006.434

4.40 €

6 5 Arbeitstage PZ 3150836

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraube Pozidriv (PZ) Typ MEGADORA Klasse PZ
Magnetisiert MG

Technischer Support