MEGADORA Schraubendreher

MEGADORA Schraubendreher
Der Griff hat Elastomer-Einsätze, die den Druck auf der Hand während der Befestigung reduzieren. Chrom-Vanadium-Stahl, Endfest. High-precision magnetische Spitze. magnetisiert markmagnetized Precision executioned ideal Schraubendreher JIS / ISO / DIN / ASME Schrauben passen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
900 +1 X 75
900 +2 X100
900 +2 X150
900 +2 X400
900 +3 X150
900 -5.5X 75
900 -6 X100
900 -6 X150
900 -6 X400
900 -8 X150
(EU) 901 1X5.5X100
(EU) 901 1.2X6.5X150
(EU) 901 1.2X6.5X400
(EU) 901 1.2X8X150
(EU) 901 1.2X8X200
(EU) 901 1.6X10X250
(EU) 902 0.4X2.5X50
(EU) 902 0.5X3X75
(EU) 902 0.5X3X100
(EU) 902 0.5X3X150
(EU) 902 0.6X3.5X75
(EU) 902 0.6X3.5X100
(EU) 902 0.8X4X100
(EU) 902 0.8X4X150
(EU) 902 1X5.5X100
(EU) 902 1X5.5X150
(EU) 902 1X5.5X200
(EU) 902 1.2X6.5X200
(EU) 902 1.2X6.5X250
(EU) 931 -2X12X250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Griff O/D
(mm)

8.42 €

6 5 Arbeitstage Ph Nr.1PhillipsPH-755.530

8.62 €

6 5 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-1006.434

9.38 €

6 15 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-1506.434

20.53 €

6 15 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-4006.434

12.50 €

6 5 Arbeitstage Ph Nr.3PhillipsPH-150836

7.37 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL0.8755.534

7.67 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.91006.434

8.54 €

6 15 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.91506.434

18.43 €

6 15 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.94006.434

11.36 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 8SchlitzSL1.1150836

1.28 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL11005.530

1.68 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 6.5SchlitzSL1.21506.434

3.41 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 6.5SchlitzSL1.24006.432

1.93 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 8SchlitzSL1.2150836

2.38 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 8SchlitzSL1.2200836

2.79 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 10SchlitzSL1.6250936

1.17 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 2.5SchlitzSL0.450321

1.17 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.575321

1.20 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.5100321

1.22 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.5150321

1.20 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 3.5SchlitzSL0.6753.521

1.22 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 3.5SchlitzSL0.61003.521

1.23 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 4SchlitzSL0.8100421

1.25 €

12 5 Arbeitstage Schlitz 4SchlitzSL0.8150421

1.50 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL11005.530

1.53 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL11505.530

1.58 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL12005.530

1.65 €

6 5 Arbeitstage Schitz 6.5SchlitzSL1.22006.434

1.75 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 6.5SchlitzSL1.22506.434

4.12 €

6 5 Arbeitstage Schlitz 12SchlitzSL2250936

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ MEGADORA Magnetisiert MG

Technischer Support