Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
920 - 6 X 25 |
920 (+)1 X 25 |
920 (+)2 X 25 |
(EU) 920 (+)2X30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitze | Schraube | Klasse | Dicke (mm) | Klinge Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | SL | 0.9 | 25 | ||
8.75 € | 6 | 7 Arbeitstage | Ph Nr.1 | Phillips | PH | - | 25 | ||
8.75 € | 6 | 7 Arbeitstage | Ph Nr.2 | Phillips | PH | - | 25 | ||
4.90 € | 6 | 5 Arbeitstage | Ph Nr.2 | Phillips | PH | - | 30 |
Loading...
Typ | MEGADORA | Klinge Durchmesser(mm) | 6.4 | Griff O/D(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Magnetisiert | MG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitze
Schraube
Klasse
Dicke(mm)
Klinge Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften