Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
930 +2 X 150 |
930 -5.5 X 75 |
930 -6 X 38 |
930 -6 X 100 |
930 -6 X 150 |
930 -8 X 150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitze | Schraube | Klasse | Dicke (mm) | Klinge Länge (mm) | Klinge Durchmesser (mm) | Griff O/D (mm) | 6-kant Mutter A/F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.22 € | 6 | 17 Arbeitstage | Ph Nr.2 | Phillips | PH | - | 150 | 6.4 | 34 | 10 | ||
13.40 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schlitz 5.5 | Schlitz | SL | 0.8 | 75 | 5.5 | 30 | 8 | ||
10.63 € | 6 | 17 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | SL | 0.9 | 38 | 6.4 | 34 | - | ||
14.14 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | SL | 0.9 | 100 | 6.4 | 34 | 10 | ||
15.37 € | 6 | 17 Arbeitstage | Schlitz 6 | Schlitz | SL | 0.9 | 150 | 6.4 | 34 | 10 | ||
20.24 € | 6 | 7 Arbeitstage | Schlitz 8 | Schlitz | SL | 1.1 | 150 | 8 | 36 | 12 |
Loading...
Typ | MEGADORA | Magnetisiert | MG |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitze
Schraube
Klasse
Dicke(mm)
Klinge Länge(mm)
Klinge Durchmesser(mm)
Griff O/D(mm)
6-kant Mutter A/F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften