MEGADORA Think Shank-Schraubendreher

MEGADORA Think Shank-Schraubendreher
Der Griff hat Elastomer-Einsätze, die den Druck auf der Hand während der Befestigung reduzieren. Chrom-Vanadium-Stahl, Endfest. Hochpräzisen magnetische Spitze. Precision executioned Schraubendreher JIS passen ideal / ISO / DIN / ASME Schrauben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
910 (+)0 X100
910 (+)1 X100
910 (-)3 X100
910 (-)3 X 75
910 (-)4 X100
910 (-)4 X150
910 (-)4 X200
910 (-)4 X 75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)

5.53 €

12 17 Arbeitstage Ph Nr.0PhillipsPH-1003

5.96 €

12 17 Arbeitstage Ph Nr.1PhillipsPH-1004

5.53 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.41003

5.40 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.4753

5.96 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 4SchlitzSL0.51004

6.44 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 4SchlitzSL0.51504

6.86 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 4SchlitzSL0.52004

5.76 €

12 17 Arbeitstage Schlitz 4SchlitzSL0.5754

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ MEGADORA Griff O/D(mm) 21 Magnetisiert MG

Technischer Support