Schraubendreher - Präzisionsschraubendreher - Präzisions-Mikroschraubendreher

Schraubendreher - Präzisionsschraubendreher - Präzisions-Mikroschraubendreher
Der Hauptkörper ist aus Edelstahl (Kappe des Endes aus Harz hergestellt ist).
Für die Montage, Reparatur und Demontage von Präzisionsgeräten, Kameras, Uhren, Brillen, usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TD-51(+)0
TD-51(+)00
TD-51(-)0.7
TD-51(-)0.9
TD-51(+)1
TD-51(-)1.2
TD-51(-)1.8
TD-51(-)2.3
TD-51(-)3.0
TD-51(-)3.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)

4.24 €

10 17 Arbeitstage Ph Nr.0PhillipsPH-263

4.24 €

10 17 Arbeitstage Ph Nr.00PhillipsPH-242.5

4.24 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 0.7SchlitzSL0.15100.7

4.24 €

10 17 Arbeitstage Schlitz0.9SchlitzSL0.2100.9

4.24 €

10 17 Arbeitstage Ph Nr.1PhillipsPH-263

4.24 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 1.2SchlitzSL0.25101.2

4.24 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 1.8SchlitzSL0.3201.8

4.32 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 2.3SchlitzSL0.35222.3

4.32 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 3SchlitzSL0.4263

4.32 €

10 17 Arbeitstage Schlitz 3.5SchlitzSL0.5283.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnetisiert N/A

Technischer Support