Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo-Schraubendreher - Stubby Type

Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo-Schraubendreher - Stubby Type
Stämmiges-Typ, die für das Schrauben in beengten Räumen bequem ist.
Anti-Rutsch-Griff auch in einer öligen Hand. „Holzharz“ bietet Textur und Gefühl passen bequem in der Hand.
Hohe Zähigkeit Schaft vollständig gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt. Schwarz Verchromung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
320 +2X15
320 -6X15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)

5.60 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-

5.60 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Rutschfest Klinge Länge(mm) 15 Klinge Durchmesser(mm) 6.4
Griff O/D(mm) 32 Magnetisiert MG

Technischer Support