Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-380NT H8X125 |
B-380NT H10X125 |
B-380NT H12X125 |
B-380NT H13X125 |
B-380NT H14X125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spitze | Steckschlüssel (Sechskant) O/D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.44 € | 6 | 7 Arbeitstage | A/F 8 | 12 | ||
14.44 € | 6 | 7 Arbeitstage | A/F 10 | 15 | ||
15.17 € | 6 | 7 Arbeitstage | A/F 12 | 17 | ||
15.17 € | 6 | 7 Arbeitstage | A/F 13 | 19 | ||
15.17 € | 6 | 7 Arbeitstage | A/F 14 | 19 |
Loading...
Schraube | Bolzen/Mutter (A/F) | Typ | Rutschfest | Klasse | MUTTER |
---|---|---|---|---|---|
Klinge Länge(mm) | 125 | Klinge A/F(mm) | H7 | Griff O/D(mm) | 33 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitze
Steckschlüssel (Sechskant) O/D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften