Power Bits - Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADAPTER SQ 1/4 X 35
ADAPTER SQ 1/4 X 51
ADAPTER SQ 1/4 X 76
ADAPTER SQ 1/4 X 102
ADAPTER SQ 1/4 X 152
ADAPTER SQ 3/8 X 41
ADAPTER SQ 3/8 X 51
ADAPTER SQ 3/8 X 76
ADAPTER SQ 3/8 X 102
ADAPTER SQ 3/8 X 152
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Schrauben Kopf Klasse Spitze Magnetisiert Torsion - Verdrillung

4.68 €

10 5 Arbeitstage -Innenvierkant-----

4.68 €

10 5 Arbeitstage -Innenvierkant-----

5.13 €

10 5 Arbeitstage 75Sonstige1SQ1/4"SQN/AN/A

5.71 €

10 5 Arbeitstage 100Sonstige1SQ1/4"SQN/AN/A

6.29 €

10 5 Arbeitstage 150Sonstige1SQ1/4"SQN/AN/A

5.88 €

10 5 Arbeitstage -Innenvierkant-----

5.88 €

10 5 Arbeitstage 50Sonstige1SQ3/8"SQN/AN/A

6.71 €

10 5 Arbeitstage 75Sonstige1SQ3/8"SQN/AN/A

7.85 €

10 5 Arbeitstage 100Sonstige1SQ3/8"SQN/AN/A

9.50 €

10 5 Arbeitstage 150Sonstige1SQ3/8"SQN/AN/A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gruppe ID-Bits Form H6.35 Ende Länge 9.5
Eingabe Typ B

Technischer Support