Präzisionsbits - 4mm Drive Halfmoon - Sechseckig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D71 HEX 1.5 X 3.0 X 20 X 44
D71 HEX 2.0 X 3.0 X 20 X 44
D71 HEX 2.5 X 3.5 X 20 X 44
D71 HEX 3 X 4.0 X 44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klinge O/D
(mm)
Spitze Klingelänge
(mm)

3.29 €

10 5 Arbeitstage 2H1.520

3.29 €

10 5 Arbeitstage 3H220

3.29 €

10 5 Arbeitstage 3H2.520

3.29 €

10 5 Arbeitstage 4H3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 44 Schrauben Innesechskant - Hexagon (H) Gruppe ID-Präzision
Form DELVO-4 Kopf 1 Ende Länge 11
Klasse Mutter Magnetisiert N/A Torsion - Verdrillung N/A

Technischer Support