Präzisionsbits - 4mm Drive Halfmoon - Phillips

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D71 0.3X2.0 X 20 X 44
D71 0.3X2.5 X 20 X 44
D71 0.4X3.0 X 20 X 44
D71 0.5X4.0 X 44
D71 (+)00 X 1.5 X 20 X 44
D71 (+)00 X 1.5 X 20 X 64
D71 (+)00 X 2.0 X 20 X 64
D71 (+)0 X 1.8 X 20 X 44
D71 (+)0 X 1.8 X 20 X 64
D71 (+)0 X 2.0 X 20 X 44
D71 (+)0 X 2.0 X 20 X 64
D71 (+)0 X 2.5 X 20 X 44
D71 (+)0 X 2.5 X 20 X 64
D71 (+)1 X 3.0 X 20 X 44
D71 (+)1 X 3.0 X 20 X 64
D71 (+)1 X 4.0 X 44
D71 (+)1 X 4.0 X 64
D71 (+)2 X 4.0 X 44
D71 (+)2 X 4.0 X 64
D71 A/F 2.3 X 4.0 X 44
D71 A/F 2.5 X 4.0 X 44
D71 A/F 3.0 X 5.0 X 44
D71 A/F 4.0 X 7.0 X 44
D71 A/F 4.5 X 7.0 X 44
D71 A/F 5.0 X 8.0 X 44
D71 A/F 5.5 X 8.0 X 44
D71 IP 2 X 1.5 X 20 X 44
D71 IP 2 X 1.5 X 20 X 64
D71 IP 3 X 1.7 X 20 X 44
D71 IP 3 X 1.7 X 20 X 64
D71 IP 4 X 1.8 X 20 X 44
D71 IP 4 X 1.8 X 20 X 64
D71 IP 5 X 2.0 X 20 X 44
D71 IP 5 X 2.0 X 20 X 64
D71 IP 6 X 2.5 X 20 X 44
D71 IP 6 X 2.5 X 20 X 64
D71 IP 8 X 3.0 X 20 X 44
D71 IP 8 X 3.0 X 20 X 64
D71 IP 10 X 3.0 X 20 X 44
D71 IP 10 X 3.0 X 20 X 64
D71 PZ 0 X 2.5 X 20 X 44
D71 PZ 0 X 2.5 X 20 X 64
D71 PZ 1 X 4.0 X 44
D71 PZ 1 X 4.0 X 64
D71 TX 1 X 1.5 X 20 X 44
D71 TX 2 X 1.5 X 20 X 44
D71 TX 3 X 1.7 X 20 X 44
D71 TX 4 X 1.8 X 20 X 44
D71 TX 5 X 1.8 X 20 X 64
D71 TX 5 X 2.0 X 20 X 44
D71 TX 6 X 2.0 X 20 X 64
D71 TX 6 X 2.5 X 20 X 44
D71 TX 7 X 2.5 X 20 X 44
D71 TX 8 X 3.0 X 20 X 44
D71 TX 8 X 3.0 X 20 X 44 TAMPER PROOF
D71 TX 8 X 3.0 X 48 X 64 TAMPER PROOF
D71 TX 9 X 3.0 X 20 X 44
D71 TX 10 X 3.0 X 20 X 44
D71 TX 10 X 3.0 X 44 TAMPER PROOF
D71 TX 10 X 3.0 X 64 TAMPER PROOF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klinge O/D
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Schrauben Gruppe Form Kopf Klasse Spitze Dicke
(mm)
Klingelänge
(mm)
Spitze O/D
(mm)
Steckschlüssel (6-kant) P/D
(mm)
Steckschlusselklasse Borhungstiefe
(mm)
Torsion - Verdrillung

3.32 €

10 5 Arbeitstage 0.344SchlitzID-PräzisionDELVO-41MutterSchlitz 20.320----N/A

3.32 €

10 5 Arbeitstage 0.344SchlitzID-PräzisionDELVO-41MutterSchlitz 2.50.320----N/A

3.32 €

10 5 Arbeitstage 0.444SchlitzID-PräzisionDELVO-41MutterSchlitz 30.420----N/A

3.26 €

10 5 Arbeitstage 0.544SchlitzID-PräzisionDELVO-41MutterSchlitz 40.5-----N/A

2.48 €

10 5 Arbeitstage 1.544PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.00-20----N/A

2.48 €

10 5 Arbeitstage 1.564PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.00-20----N/A

2.61 €

10 5 Arbeitstage 264PhillipsID-PräzisionDELVO-4-PHPh Nr.00-20-----

2.48 €

10 5 Arbeitstage 1.844PhillipsID-PräzisionDELVO-4-PHPh Nr.0-20-----

2.61 €

10 5 Arbeitstage 1.864PhillipsID-PräzisionDELVO-4-PHPh Nr.0-20-----

2.48 €

10 5 Arbeitstage 244PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.0-20----N/A

2.61 €

10 5 Arbeitstage 264PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.0-20----N/A

2.96 €

10 5 Arbeitstage 2.544PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.0-20----N/A

3.12 €

10 5 Arbeitstage 2.564PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.0-20----N/A

2.48 €

10 5 Arbeitstage 344PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.1-20----N/A

2.61 €

10 5 Arbeitstage 364PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.1-20----N/A

2.89 €

10 5 Arbeitstage 444PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.1------N/A

3.09 €

10 5 Arbeitstage 464PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.1------N/A

2.89 €

10 5 Arbeitstage 444PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.2------N/A

3.09 €

10 5 Arbeitstage 464PhillipsID-PräzisionDELVO-41MutterPh Nr.3------N/A

5.70 €

10 5 Arbeitstage 444Bolzen/Mutter(A/F)ID-PräzisionDELVO-SCKTSMutter----4A/F2.35N/A

5.70 €

10 5 Arbeitstage 444Bolzen/Mutter(A/F)ID-PräzisionDELVO-SCKTSMutter----4A/F2.55N/A

5.70 €

10 5 Arbeitstage 544Bolzen/Mutter(A/F)ID-PräzisionDELVO-SCKTSMutter----5A/F3.08N/A

6.64 €

10 5 Arbeitstage 344Bolzen/Mutter(A/F)ID-PräzisionDELVO-SCKTSMutter----7A/F4.010N/A

6.64 €

10 5 Arbeitstage 344Bolzen/Mutter(A/F)ID-PräzisionDELVO-SCKTSMutter----7A/F4.510N/A

6.69 €

10 5 Arbeitstage 344Bolzen/Mutter(A/F)ID-PräzisionDELVO-SCKTSMutter----8A/F5.015N/A

6.69 €

10 5 Arbeitstage 344Bolzen/Mutter(A/F)ID-PräzisionDELVO-SCKTSMutter----8A/F5.515N/A

7.79 €

10 5 Arbeitstage 1.544TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP2-20-----

8.20 €

10 5 Arbeitstage 1.564TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP2-20-----

7.79 €

10 5 Arbeitstage 1.744TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP3-20-----

8.20 €

10 5 Arbeitstage 1.764TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP3-20-----

7.79 €

10 5 Arbeitstage 1.844TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP4-20-----

8.20 €

10 5 Arbeitstage 1.864TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP4-20-----

7.79 €

10 5 Arbeitstage 244TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP5-20-----

8.20 €

10 5 Arbeitstage 264TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP5-20-----

7.79 €

10 5 Arbeitstage 2.544TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP6-20-----

8.20 €

10 5 Arbeitstage 2.564TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP6-20-----

7.79 €

10 5 Arbeitstage 344TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP8-20-----

8.20 €

10 5 Arbeitstage 364TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP8-20-----

7.79 €

10 5 Arbeitstage 344TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP10-20-----

8.20 €

10 5 Arbeitstage 364TORX Plus(IP)ID-BitsDELVO-4-IPIP10-20-----

6.61 €

10 5 Arbeitstage 2.544Pozidriv (PZ)ID-BitsDELVO-4-PZPZ0-20-----

7.47 €

10 5 Arbeitstage 2.564Pozidriv (PZ)ID-BitsDELVO-4-PZPZ0-20-----

6.61 €

10 5 Arbeitstage 444Pozidriv (PZ)ID-BitsDELVO-4-PZPZ1-------

7.47 €

10 5 Arbeitstage 464Pozidriv (PZ)ID-BitsDELVO-4-PZPZ1-------

6.94 €

10 5 Arbeitstage 1.544TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT1--0.84---N/A

5.93 €

10 5 Arbeitstage 1.544TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT2--0.94---N/A

5.40 €

10 5 Arbeitstage 1.744TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT3--1.12---N/A

5.40 €

10 5 Arbeitstage 1.844TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT4--1.3---N/A

3.86 €

10 5 Arbeitstage 264TORXID-BitsDELVO-4-TXT5-6.5-----

3.95 €

10 5 Arbeitstage 244TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT5--1.37---N/A

3.86 €

10 5 Arbeitstage 264TORXID-BitsDELVO-4-TXT6-6.5-----

3.95 €

10 5 Arbeitstage 2.544TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT6--1.65---N/A

3.95 €

10 15 Arbeitstage 2.544TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT7--1.97---N/A

3.74 €

10 5 Arbeitstage 344TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT8--2.3---N/A

3.64 €

10 5 Arbeitstage 344TORXID-BitsDELVO-4-TXT8H-20-----

3.86 €

10 5 Arbeitstage 364TORXID-BitsDELVO-4-TXT8H-48-----

3.74 €

10 5 Arbeitstage 344TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT9--2.48---N/A

3.95 €

10 15 Arbeitstage 344TORXID-PräzisionDELVO-41MutterT10--2.72---N/A

3.64 €

10 5 Arbeitstage 344TORXID-BitsDELVO-4-TXT10H-7.5-----

3.86 €

10 5 Arbeitstage 364TORXID-BitsDELVO-4-TXT10H-7.5-----

Loading...

Grundlegende Informationen

Ende Länge 11 Magnetisiert N/A

Technischer Support