Bits einfügen - Minus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B33 0.55X3.5 X 25
B33 0.60X4.0 X 25
B33 0.75X5.0 X 25
B33 0.80X5.5 X 25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze

1.55 €

10 5 Arbeitstage Schlitz 0.55

1.55 €

10 5 Arbeitstage Schlitz 0.60

1.55 €

10 5 Arbeitstage Schlitz 0.75

1.55 €

10 5 Arbeitstage Schlitz 0.80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 Schrauben Schlitz Gruppe ID-Bits
Form H6.35 Eingabe Typ B Klasse SL

Technischer Support