Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Schrauben | Gruppe | Kopf | Ende Länge | Klasse | Spitze | Spitze O/D (mm) | Torsion - Verdrillung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T3 | 1.12 | N/A | ||
4.80 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T5 | 1.37 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T6 | 1.65 | N/A | ||
2.53 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T7 | 1.99 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T6 | 1.65 | N/A | ||
2.53 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25 | TORX | ID-Bits | - | - | TX | T9 | - | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T10 | 2.72 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T15 | 3.26 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T20 | 3.84 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T25 | 4.4 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T27 | 4.96 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | - | 1 | 8 | TX | T30 | 5.49 | N/A | ||
2.96 € | 10 | 5 Arbeitstage | 25.4 | TORX | ID-Bits | 1 | 8 | TX | T40 | 6.6 | N/A | ||
9.93 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | Torx | ID-Bits | - | 9.5 | - | - | - | - |
Loading...
Form | H6.35 | Eingabe Typ | B |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Schrauben
Gruppe
Kopf
Ende Länge
Klasse
Spitze
Spitze O/D(mm)
Torsion - Verdrillung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften