Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B33 6IP X 25 |
B33 8IP X 25 |
B33 10IP X 25 |
B33 15IP X 25 |
B33 20IP X 25 |
B33 25IP X 25 |
B33 30IP X 25 |
B33 40IP X 25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kopf | Ende Länge | Spitze | Spitze O/D (mm) | Torsion - Verdrillung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | IP6 | - | - | ||
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | IP8 | - | - | ||
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | - | IP10 | - | - | ||
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 8 | IP15 | 3.26 | N/A | ||
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 8 | IP20 | 3.84 | N/A | ||
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 8 | IP25 | 4.4 | N/A | ||
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 8 | IP30 | 5.49 | N/A | ||
3.44 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 8 | IP40 | 6.6 | N/A |
Loading...
Gesamtlänge(mm) | 25 | Schrauben | TORX Plus(IP) | Gruppe | ID-Bits |
---|---|---|---|---|---|
Form | H6.35 | Eingabe Typ | B | Klasse | IP |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kopf
Ende Länge
Spitze
Spitze O/D(mm)
Torsion - Verdrillung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften