Bits einsetzen - Torx Tamper Proof

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A4 TX 8 X 25 TAMPER PROOF
A4 TX 9 X 25 TAMPER PROOF
A4 TX 10 X 25 TAMPER PROOF
A4 TX 15 X 25 TAMPER PROOF
A4 TX 20 X 25 TAMPER PROOF
A4 TX 25 X 25 TAMPER PROOF
A4 TX 27 X 25 TAMPER PROOF
A4 TX 30 X 25 TAMPER PROOF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schrauben Form Kopf Ende Länge Spitze Spitze O/D
(mm)

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORX TR (TXH)H6.3518TF082.31

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORXH6.35--TF9-

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORXH6.35--TF10-

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORX---TF15-

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORXH6.35--TF20-

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORXH6.35--TF25-

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORXH6.35--TF27-

2.71 €

10 5 Arbeitstage TORXH6.35--TF30-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 25 Gruppe ID-Bits Eingabe Typ B
Klasse TX Torsion - Verdrillung N/A

Technischer Support