Power Bits - Finderhülse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 95
B35 FINDER SLEEVE (-)0.9X5 X 98
B35 FINDER SLEEVE (-)0.91X5 X 95
B35 FINDER SLEEVE (-)0.97X6.12 X 95
B35 FINDER SLEEVE (-)1.07X7 X 95
B35 FINDER SLEEVE (-)1.17X9 X 95
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)

8.14 €

10 5 Arbeitstage 95

12.09 €

10 5 Arbeitstage 98

8.14 €

10 5 Arbeitstage 95

8.47 €

10 5 Arbeitstage 95

9.20 €

10 5 Arbeitstage 95

12.19 €

10 5 Arbeitstage 95

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schrauben Schlitz Gruppe ID-Bits Form H6.35
Eingabe Typ B Klasse SL Magnetisiert N/A
Torsion - Verdrillung N/A

Technischer Support