Power Bits - Minus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B35 (-)0.5X3.0 X 51
B35 (-)0.6X4.0 X 51
B35 (-)0.8X5.5 X 51
B35 (-)0.56X3.10 X 49
B35 (-)0.56X3.10 X 76
B35 (-)0.56X3.10 X 102
B35 (-)0.66X3.40 X 49
B35 (-)0.66X3.40 X 70
B35 (-)0.66X3.40 X 102
B35 (-)0.76X3.84 X 49
B35 (-)0.76X3.84 X 76
B35 (-)0.76X3.84 X 102
B35 (-)0.86X4.75 X 49
B35 (-)0.86X4.75 X 76
B35 (-)0.86X4.75 X 102
B35 (-)0.91X5.46 X 49
B35 (-)0.91X5.46 X 76
B35 (-)0.91X5.46 X 102
B35 (-)0.91X6.35 X 49
B35 (-)0.97X6.35 X 49
B35 (-)0.97X6.35 X 76
B35 (-)0.97X6.35 X 102
B35 (-)1.07X6.99 X 49
B35 (-)1.07X6.99 X 76
B35 (-)1.07X6.99 X 102
B35 (-)1.17X7.92 X 49
B35 (-)1.17X7.92 X 76
B35 (-)1.17X7.92 X 102
B35 (-)1.27X9.00 X 49
B35 (-)1.27X9.00 X 76
B35 (-)1.27X9.00 X 102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klinge O/D
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Kopf Ende Länge Spitze Härte

1.95 €

10 5 Arbeitstage -51--Schlitz 0.5-

1.95 €

10 5 Arbeitstage -51--Schlitz 0.6-

1.95 €

10 5 Arbeitstage -51--Schlitz 0.8-

2.44 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz 0.56-

3.12 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 0.56-

3.37 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 0.56-

2.13 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz 0.66-

2.81 €

10 5 Arbeitstage -70--Schlitz 0.66-

3.19 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 0.66-

2.13 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz 0.76-

2.88 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 0.76-

3.19 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 0.76-

1.91 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz 0.86-

2.66 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 0.86-

3.08 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 0.86-

1.73 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz0.91-

2.66 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 0.91-

3.08 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 0.91-

1.71 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz 0.91-

1.71 €

10 5 Arbeitstage 6.354919.5Schlitz 6.35H

2.20 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 0.97-

2.98 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 0.97-

2.13 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz 1.07-

2.20 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 1.07-

3.03 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 1.07-

2.13 €

10 5 Arbeitstage 7.94919.5Schlitz7.9H

2.66 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 1.17-

3.03 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 1.17-

3.32 €

10 5 Arbeitstage -49--Schlitz 1.27-

3.71 €

10 5 Arbeitstage -76--Schlitz 1.27-

3.81 €

10 5 Arbeitstage -102--Schlitz 1.27-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schrauben Schlitz Gruppe ID-Bits Form H6.35
Eingabe Typ B Klasse SL Magnetisiert N/A
Torsion - Verdrillung N/A

Technischer Support