Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Kopf | Spitze | Härte | Spitze O/D (mm) | Torsion - Verdrillung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | 1 | PZ3 | H | 8 | N/A | ||
3.21 € | 10 | 5 Arbeitstage | 60 | 1 | PZ0 | - | - | - | ||
3.21 € | 10 | 5 Arbeitstage | 60 | 1 | PZ0 | - | - | - | ||
2.08 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | PZ0 | - | - | - | ||
2.30 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | PZ0 | - | - | - | ||
2.79 € | 10 | 5 Arbeitstage | 100 | 1 | PZ1 | - | - | - | ||
2.48 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | 1 | PZ1 | H | 4.8 | N/A | ||
2.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | PZ1 | - | - | - | ||
2.38 € | 10 | 5 Arbeitstage | 89 | 1 | PZ1 | - | - | - | ||
3.16 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | PZ1 | - | - | - | ||
2.54 € | 10 | 5 Arbeitstage | 100 | 1 | PZ2 | - | - | - | ||
3.52 € | 10 | 5 Arbeitstage | 127 | 1 | PZ2 | - | - | - | ||
4.05 € | 10 | 5 Arbeitstage | 150 | 1 | PZ2 | - | - | - | ||
4.97 € | 10 | 5 Arbeitstage | 200 | 1 | PZ2 | - | - | - | ||
2.34 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | 1 | PZ2 | H | 6.3 | N/A | ||
1.98 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | PZ2 | - | - | - | ||
2.25 € | 10 | 5 Arbeitstage | 89 | 1 | PZ2 | - | - | - | ||
3.11 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | PZ2 | - | - | - | ||
2.66 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | PZ3 | - | - | - | ||
2.79 € | 10 | 5 Arbeitstage | 89 | 1 | PZ3 | - | - | - | ||
2.64 € | 10 | 5 Arbeitstage | 51 | 1 | PZ4 | - | - | - | ||
3.56 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | PZ1 | - | - | - | ||
3.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | - | PZ1 | - | - | - | ||
4.47 € | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | - | PZ1 | - | - | - | ||
3.56 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | PZ2 | - | - | - | ||
3.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | - | PZ2 | - | - | - | ||
4.47 € | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | - | PZ2 | - | - | - | ||
3.24 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | PZ2 | - | - | - | ||
3.37 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | - | PZ2 | - | - | - | ||
4.10 € | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | - | PZ2 | - | - | - |
Loading...
Schrauben | Pozidriv (PZ) | Gruppe | ID-Bits | Form | H6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Ende Länge | 9.5 | Eingabe Typ | B | Klasse | PZ |
Magnetisiert | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Kopf
Spitze
Härte
Spitze O/D(mm)
Torsion - Verdrillung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften