Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Kopf | Klasse | Spitze | Magnetisiert | Spitze O/D (mm) | Torsion - Verdrillung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T5 | N/A | 1.37 | N/A | ||
4.73 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T5 | - | - | - | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 89 | 1 | TX | T5 | N/A | 1.37 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T6 | - | - | - | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T6 | - | - | - | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T6 | - | - | - | ||
9.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T6 | N/A | 1.65 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T7 | - | - | - | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T7 | - | - | - | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T7 | N/A | 1.97 | N/A | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T7 | N/A | 1.97 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T8 | - | - | - | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T8 | N/A | 2.3 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T8 | - | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T8 | - | - | - | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T9 | - | - | - | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T9 | N/A | 2.5 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T9 | - | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T9 | N/A | 2.5 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T10 | N/A | 2.72 | N/A | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T10 | N/A | 2.72 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T10 | - | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T10 | N/A | 2.72 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T15 | N/A | 3.26 | N/A | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T15 | N/A | 3.26 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T15 | - | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T15 | - | - | - | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T20 | N/A | 3.84 | N/A | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T20 | N/A | 3.84 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T20 | - | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T20 | N/A | 3.84 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T25 | - | - | - | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T25 | N/A | 4.4 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T25 | - | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T25 | - | - | - | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T25 | - | - | - | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T27 | - | - | - | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T27 | N/A | 4.96 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T30 | - | - | - | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T30 | N/A | 5.49 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T30 | N/A | 5.49 | N/A | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T30 | N/A | 5.49 | N/A | ||
4.15 € | 10 | 5 Arbeitstage | 49 | 1 | TX | T40 | N/A | 6.6 | N/A | ||
4.57 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 1 | TX | T40 | N/A | 6.6 | N/A | ||
4.88 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 1 | TX | T40 | N/A | 6.6 | N/A | ||
6.13 € | 10 | 5 Arbeitstage | 152 | 1 | TX | T40 | N/A | 6.6 | N/A | ||
3.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | TX | T15 | N/A | - | - | ||
3.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | - | TX | T15 | N/A | - | - | ||
4.68 € | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | - | TX | T15 | N/A | - | - | ||
3.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | TX | T20 | N/A | - | - | ||
3.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | - | TX | T20 | N/A | - | - | ||
4.68 € | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | - | TX | T20 | N/A | - | - | ||
3.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | TX | T25 | N/A | - | - | ||
3.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | - | TX | T25 | N/A | - | - | ||
4.68 € | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | - | TX | T25 | N/A | - | - | ||
3.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | TX | T30 | N/A | - | - | ||
3.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | - | TX | T30 | N/A | - | - | ||
4.68 € | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | - | TX | T30 | N/A | - | - | ||
22.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
22.94 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Schrauben | TORX | Gruppe | ID-Bits | Form | H6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Ende Länge | 9.5 | Eingabe Typ | B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Kopf
Klasse
Spitze
Magnetisiert
Spitze O/D(mm)
Torsion - Verdrillung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften