Präzisionsbohrkronen - 4 mm Schaftantriebsflügelschaft - Torx Plus

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D73 4IP X 1.8 X 20 X 60
D73 5IP X 2.0 X 20 X 60
D73 6IP X 2.5 X 20 X 60
D73 8IP X 3.0 X 20 X 60
D73 10IP X 3.0 X 20 X 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Dicke
(mm)

7.64 €

10 5 Arbeitstage IP41.8

7.64 €

10 5 Arbeitstage IP52

7.64 €

10 5 Arbeitstage IP62.5

7.64 €

10 5 Arbeitstage IP83

7.64 €

10 5 Arbeitstage IP103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 60 Schrauben TORX Plus(IP) Gruppe ID-Bits
Form HIOS-4 Kopf 1 Ende Länge 11.5
Klasse IP Magnetisiert N/A

Technischer Support