Luftschlagschrauber - Doppelhammer - Oil Xtra Series

Luftschlagschrauber - Doppelhammer - Oil Xtra Series
Geräusch- und Schwingungs.
Hohe Leistung und hohe Lebensdauer.
Flexible Möglichkeiten zu halten. Easy-to-Hold-Griff und ausgewogene Körper Verarbeitbarkeit verbessern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-P60XW
GT-P80XW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung ordentlicher Bolzen
(φ/mm)
Luftverbrauch
(m³/min)
Drehmomentspektrum
(N m)
Leerlaufdrehzahl
(Rpm)
Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze Einstellrad Stufen Inhalt

410.60 €

1 15 Arbeitstage 6 bis 80.3849 bis 116.87500SQ9.53Stecker BPB-2

462.20 €

1 15 Arbeitstage 8 bis 100.449 bis 229.77000SQ12.74Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Pin-lock Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35
Auspuff Hinterer Auspuff Schalldämpfer Schalldämpfer Zubehör Haltering Amboss
Schlauchkupplung Rc1/4

Technischer Support