Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT-2000PF |
GT-2500PF |
GT-3800LX-8 |
GT-3800PX |
GT-4200PF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung ordentlicher Bolzen (φ/mm) | Luftverbrauch (m³/min) | Drehmomentspektrum (N m) | Leerlaufdrehzahl (Rpm) | Befestigungstyp des Werkzeugsspitze | Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze | Luftschlauch innen O/D (mm) | Einstellrad Stufen | Auspuff | Amboß-Länge (mm) | Schalldämpfer | Inhalt | Schlauchkupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448.62 € | 1 | 15 Arbeitstage | 20 | 0.43 | 98 bis 460.9 | 5500 | Haltering | SQ19 | 9.5 | 4 | Hinterer Auspuff | - | Schalldämpfer | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/4 | ||
637.86 € | 1 | 15 Arbeitstage | 25 | 0.6 | 147 bis 961 | 3200 | Haltering | SQ19 | 9.5 | 4 | Hinterer Auspuff | - | Schalldämpfer | Stecker BPB-3 / Winkelschlüssel H5 | Rc3/8 | ||
649.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39 | 0.7 | 490 bis 1607 | 4100 | Haltering | SQ25.4 | 12.7 | 3 | Hinterer Auspuff | 203 | Schalldämpfer | Stecker BPB-4 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/2 | ||
546.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 39 | 0.7 | 490 bis 1607 | 4100 | Haltering | SQ25.4 | 12.7 | 3 | Hinterer Auspuff | - | Schalldämpfer | Stecker BPB-4 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/2 | ||
884.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 42 | 1 | 343 bis 1863 | 2500 | Pin-lock | SQ25.4 | 12.7 | 4 | - | - | - | Stecker BPB-3 / Winkelschlüssel H5, H6 | Rc3/8 |
Loading...
Luft-Druck(Mpa) | 0.6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistung ordentlicher Bolzen(φ/mm)
Luftverbrauch(m³/min)
Drehmomentspektrum(N m)
Leerlaufdrehzahl(Rpm)
Befestigungstyp des Werkzeugsspitze
Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze
Luftschlauch innen O/D(mm)
Einstellrad Stufen
Auspuff
Amboß-Länge(mm)
Schalldämpfer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften