Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT-1400P |
GT-1600P |
GT-2000P |
GT-2000PL |
GT-4200P |
GT-P6II |
GT-P8II |
GT-P12 |
GT-P14J |
GT-P14JL |
GT-P18J |
GT-P18JL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung ordentlicher Bolzen (φ/mm) | Luftverbrauch (m³/min) | Drehmomentspektrum (N m) | Leerlaufdrehzahl (Rpm) | Befestigungstyp des Werkzeugsspitze | Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze | Luftschlauch innen O/D (mm) | Einstellrad Stufen | Amboß-Länge (mm) | Inhalt | Schlauchkupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.65 € | 1 | 15 Arbeitstage | 12 bis 14 | 0.35 | 49 bis 294.1 | 7000 | Haltering | SQ12.7 | 6.35 | 4 | - | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4 | Rc1/4 | ||
263.58 € | 1 | 15 Arbeitstage | 14 bis 16 | 0.36 | 75 bis 308.9 | 6700 | Haltering | SQ12.7 | 6.35 | 4 | - | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/4 | ||
315.12 € | 1 | 15 Arbeitstage | 16 bis 20 | 0.45 | 98 bis 470.7 | 5000 | Haltering | SQ19 | 9.5 | 4 | - | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/4 | ||
326.56 € | 1 | 15 Arbeitstage | 16 bis 20 | 0.45 | 98 bis 441.3 | 5000 | Haltering | SQ19 | 9.5 | 4 | 151 | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/4 | ||
749.19 € | 1 | 15 Arbeitstage | 27 bis 42 | 1 | 490 bis 1863 | 2500 | Pin-lock | SQ25.4 | 12.7 | 4 | - | Stecker BPB-3 / Winkelschlüssel H5, H6 | Rc3/8 | ||
296.01 € | 1 | 15 Arbeitstage | 6 bis 8 | 0.38 | 49 bis 121.6 | 8500 | Haltering | SQ9.5 | 6.35 | 3 | - | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4 | Rc1/4 | ||
307.51 € | 1 | 15 Arbeitstage | 8 bis 10 | 0.4 | 49 bis 259.8 | 7500 | Haltering | SQ12.7 | 6.35 | 3 | - | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4 | Rc1/4 | ||
318.94 € | 1 | 15 Arbeitstage | 12 bis 14 | 0.4 | - | 7500 | Haltering | SQ12.7 | 6.35 | 4 | - | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4 | Rc1/4 | ||
334.23 € | 1 | 15 Arbeitstage | 14 bis 16 | 0.42 | 75 bis 323.6 | 6500 | Haltering | SQ12.7 | 6.35 | 4 | - | Stecker BPB-2 *Winkelschlüssel H5 | Rc1/4 | ||
338.06 € | 1 | 15 Arbeitstage | 14 bis 16 | 0.42 | 75 bis 323.6 | 6500 | Haltering | SQ12.7 | 6.35 | 4 | 54 | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/4 | ||
397.26 € | 1 | 15 Arbeitstage | 16 bis 20 | 0.52 | 98 bis 470.7 | 5000 | Haltering | SQ19 | 9.5 | 4 | - | SteckerBPB-2 / Winkelschlüssel H5 | Rc1/4 | ||
406.62 € | 1 | 15 Arbeitstage | 16 bis 20 | 0.52 | 98 bis 441.3 | 5000 | Haltering | SQ19 | 9.5 | 4 | 151 | - | Rc1/4 |
Loading...
Luft-Druck(Mpa) | 0.6 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistung ordentlicher Bolzen(φ/mm)
Luftverbrauch(m³/min)
Drehmomentspektrum(N m)
Leerlaufdrehzahl(Rpm)
Befestigungstyp des Werkzeugsspitze
Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze
Luftschlauch innen O/D(mm)
Einstellrad Stufen
Amboß-Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften