Luftschlagschrauber - Drehmomentregelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-P6T
GT-P8T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung ordentlicher Bolzen
(φ/mm)
Luftverbrauch
(m³/min)
Drehmomentspektrum
(N m)
Leerlaufdrehzahl
(Rpm)
Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze Inhalt

534.74 €

1 15 Arbeitstage 6 bis 80.277.8 bis 17.63000SQ9.5Stecker BPB-2 / WinkelschlüsselH3, H4

578.67 €

1 15 Arbeitstage 8 bis 100.3117.6 bis 31.42500SQ12.7Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H3, H4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(Mpa) 0.6 Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Pin-lock Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35
Schlauchkupplung Rc1/4

Technischer Support