Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT-1600JP |
GT-1700BX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung ordentlicher Bolzen (φ/mm) | Luftverbrauch (m³/min) | Drehmomentspektrum (N m) | Leerlaufdrehzahl (Rpm) | Einstellrad Stufen | Inhalt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.55 € | 1 | 15 Arbeitstage | 16 | 0.6 | 50 bis 220 | 10000 | 3 | Stecker BPB-2 | ||
182.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20 | 0.9 | 49 bis 450(Rechts)/75 to 500(Links) | 7000 | 4 | Stecker BPB-2 / Winkelschlüssel H4 |
Loading...
Luft-Druck(Mpa) | 0.6 | Befestigungstyp des Werkzeugsspitze | Haltering | Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze | SQ12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Luftschlauch innen O/D(mm) | 6.35 | Auspuff | Hinterer Auspuff | Schlauchkupplung | Rc1/4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistung ordentlicher Bolzen(φ/mm)
Luftverbrauch(m³/min)
Drehmomentspektrum(N m)
Leerlaufdrehzahl(Rpm)
Einstellrad Stufen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften