Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-00HR8
Spannungsversorgung(V) | DC24V +/- 5% | Stromaufnahme max.(mA) | 600 | Nutzlänge der Auslassnadel(mm) | 900 |
---|---|---|---|---|---|
Ionisierverfahren | Pluse AC-Korona-Entladung | Anliegende Spannung | AC8 bis 12.5kV(p-p) | Mittelhalter(stk) | 1 |
Elektrode Nadeln(St.) | 16 | Frequenz | 13Stufen(0,1 bis 50Hz) | Impuls-Verhältnis | +:40 bis 70%, -:60 bis 30% |
Spannungsspegel | +/- 10-Schritte jeweils | Zubehör | Netzadapter AD24-ITE / AD24-IT19E / Stromversorgungskabel (5M) CT-5 | Inhalt | Fernbedienung / Netzkabel (10M) / Endleisten (im Lieferumfang des Geräts) / Mittelhalterungen (im Lieferumfang des Geräts) |
Sie befinden sich auf der Seite für C-Bar Nadelwechsel, die Teilenummer ist C-00HR8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-00HR8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften