Filter für Pistolenionisator

Filter für Pistolenionisator
Filter eliminieren mindestens 99% der Partikel mit einem Durchmesser von 0,01 & le; m oder mehr aufweisen. Installieren Sie ein 1? M bis 10? M Luftfilter und Nebelabscheider auf Ihrem Luftkompressor, bevor dieses Produkt verwendet wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G-7F

Teilenummer
G-7F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

92.11 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsversorgung(V) DC24V +/- 5% Luftstrom(L/min) 200 Ionisierverfahren Piezoelektrische Hochfrequenz
Anliegende Spannung AC2kV Stromaufnahme Typ(mA) 85 Ionen-Balance Innerhalb +/- 10V
Schallpegel(dBA) 92 Zubehör Straight Silent Nozzle BB-ZSN / Silent Nozzle N-2WN / Tube-Fitting Nozzle N-2TN / Brushe(60mm bristles) G-7B / Soft Burush(60mm bristles) G-7SB / Speed Controller G-7SC / Microfilter G-7F / Relay Cable(5m)G-7EC5 / Relay Cable(10m) G-7EC10 Inhalt AC Adapter AD24-ITCE (100 bis 240V AC) / AC Kabel (1.8m) / Standard Nase G-7SN

Sie befinden sich auf der Seite für Filter für Pistolenionisator, die Teilenummer ist G-7F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-7F.

Technischer Support