Nadelelektrodeneinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F-6H

Teilenummer
F-6H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.35 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsversorgung(V) DC24V +/- 5% Ionisierverfahren AC-Hochspannungs-Koronaentladung Anliegende Spannung AC3.5kV
Stromaufnahme Typ(mA) 210 Ionen-Balance Innerhalb +/- 10V Schallpegel(dBA) 58.5
Ventilatorgeschwindigkeit (max)(m3/min) 0.78 Inhalt AC Adapter AD-24-ITF6-E (100 bis 240 V AC) / AC-Eingangskabel (1,8 M)

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelelektrodeneinheit, die Teilenummer ist F-6H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-6H.

Technischer Support