Neue ionisierende Leiste

Neue ionisierende Leiste
Kompakt & schlanker Körper entwickelt.
Abnehmbare Entladungsnadel & Hochspannungskabel.
Ändern eines Winkels, nachdem die Installation von der Konsole zur Verfügung steht.
Hochspannungs-Stromversorgung (No.GP-1) als Option ermöglicht es, die Entfernung von Strom genau zu steuern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL-50

Teilenummer
SL-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

626.06 €

1 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzlänge der Auslassnadel(mm) 778 Luftstrom(L/min) 135 Ionisierverfahren Typ mit AC-Hochspannung
Anliegende Spannung AC4kV Dacay-Zeit(Sek.) Within 1 sec Ionen-Balance Innerhalb 50V
Elektrode Nadeln(St.) 19 Zubehör Hochspannungsnetzteil Nr.GP-1 4kV / Netzadapter Nr.AD24-GPE / Verbindungskabel (2,5M) Nr.GP-EC25 / Verbindungskabel (5M) Nr.GP-EC5 / Elektrodennadeleinheit Nr.SL-00HR / Abzweigdose Nr.SH-SP8

Sie befinden sich auf der Seite für Neue ionisierende Leiste, die Teilenummer ist SL-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL-50.

Technischer Support