Luft mikroschleifer - Oberflächenschleifen Polieren - Soft Grip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-MG25-9CF
GT-MG25-12CF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhalt

290.30 €

1 15 Arbeitstage StabhandgriffÖl / Halter in Gummi / PO-Ring (#60, 100, 150, 240 x 3, #400, 600) x 1 / Rundenring#600 x 1 / Kopfschale#80 x 3

290.30 €

1 15 Arbeitstage StabhandgriffÖl / Halter in Gummi / PO-Ring (#60, 100, 150, 240 x 3, #400, 600) x 1 / Rundenring#600 x 1 / Kopfschale#80 x 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leerlaufdrehzahl(rpm) 25000 Luft-Druck(MPa) 0.6 Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Schraubbefestigung
Zubehör Eckaufsatz Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35 Befestigungsgrösse des Werkzeugsspitze M7
Luftverbrauch(m3/min) 0.25 Schlauchkupplung Rc1/4 Rahmen O/D(mm) 24.5

Technischer Support