Luft mikroschleifer - Präzisionsschleifen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-MG25S
GT-MG35-12CC
GT-MG35SAR
GT-MG55S
GT-MG55SAR
GT-MG55SR
GT-MG75S
GT-MG75SAR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Collet Futter l/D
(mm)
Leerlaufdrehzahl
(rpm)
Inhalt Zubehör Luftverbrauch
(m3/min)
Rahmen O/D
(mm)

290.30 €

1 5 Arbeitstage 625000Schraubenschlüssel H11, H13 / ÖlSpannpatrone (O/D 3mm, 1/4", 1/8")0.17530

296.01 €

1 7 Arbeitstage 335000Schraubenschlüssel H5, H9 / ÖlSpannpatrone (O/D 2.35mm) / Eckaufsatz0.224.5

280.76 €

1 5 Arbeitstage 635000Schraubenschlüssel H11, H13 / ÖlSpannpatrone (O/D 3mm, 1/4", 1/8")0.28529.5

246.95 €

1 5 Arbeitstage 355000Spannfuttergriff / Schraubenschlüssel H9 / ÖlSpannpatrone (O/D 2.35mm)0.1617.5

248.29 €

1 7 Arbeitstage 355000Schraubenschlüssel H5, H9 / ÖlSpannpatrone (O/D 2.35mm, 1/8")0.24524.5

219.65 €

1 7 Arbeitstage 355000Spannfuttergriff / Schraubenschlüssel H9 / ÖlSpannpatrone (O/D 2.35mm)0.1620.5

263.58 €

1 7 Arbeitstage 375000Spannfuttergriff / Schraubenschlüssel H9 / ÖlSpannpatrone (O/D 2.35mm)0.1618.5

275.03 €

1 5 Arbeitstage 375000Schraubenschlüssel H5, H9 / ÖlSpannpatrone (O/D 2.35mm, 1/8")0.1620.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Luft-Druck(MPa) 0.6 Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Spannpatrone Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35
Schlauchkupplung Rc1/4

Technischer Support