Montagepaste ARCANOL-MOUNTINGPASTE, Montage- und Vielzweckpasten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-70G
ARCANOL-MOUNTINGPASTE-400G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

20.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 70-g-Tube0,08

72.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithium Grundöl-Typ Synthetisches Öl Einsatztemperatur, min.(°C) -30
Einsatztemperatur, max.(°C) 140 Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 100 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 1,3 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support