Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
ARCANOL-CLEAN-M-1KG |
ARCANOL-CLEAN-M-250G |
ARCANOL-CLEAN-M-400G |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gebinde | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
337.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1-kg-Dose | 1 | ||
100.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250-g-Tube | 0,25 | ||
137.58 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 400-g-Kartusche | 4 |
Loading...
Verdicker-Typ | Polyharnstoff | Grundöl-Typ | Etheröl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 180 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 90 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 850000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 103 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 12,8 | NLGI-Klasse | 2 |
Dichte(kg/dm³) | 0,95 | Fettkategorie | Spezialfett | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
SKF
Standardpreis 77.75 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
FAG
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
FAG
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
SKF
Standardpreis 15.12 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
FAG
Standardpreis 20.58 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.