Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARCANOL-FOOD2-1KG |
ARCANOL-FOOD2-12,5KG |
ARCANOL-FOOD2-25KG |
ARCANOL-FOOD2-400G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 3 Arbeitstage | 1-kg-Dose | 1 | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 12,5-kg-Eimer | 12,5 | |||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 25-kg-Hobbock | 25 | |||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 400-g-Kartusche | 0,45 |
Loading...
Verdicker-Typ | Aluminium-Komplexseife | Grundöl-Typ | Synthetisches Öl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 120 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 70 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 400000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 150 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 18 | NLGI-Klasse | 2 |
Dichte(kg/dm³) | 0,9 | Fettkategorie | Spezialfett | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften