Teilenummer
|
---|
ARCANOL-L225-50KG |
ARCANOL-L225-180KG |
ARCANOL-L225-400G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 50-kg-Hobbock | 50 | ||
- | 1 | 3 Arbeitstage | 180-kg-Fass | 180 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 400-g-Kartusche | 0,4 |
Loading...
Verdicker-Typ | Lithiumseife | Grundöl-Typ | Mineralöl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 120 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 80 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 400000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 100 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 11 | NLGI-Klasse | 2/3 |
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften