Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARCANOL-LOAD1000-5KG |
ARCANOL-LOAD1000-25KG |
ARCANOL-LOAD1000-50KG |
ARCANOL-LOAD1000-180KG |
ARCANOL-LOAD1000-800KG |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Arbeitstage | 5-kg-Eimer | 5 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 25-kg-Hobbock | 25 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 50-kg-Hobbock | 50 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 180-kg-Fass | 180 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 800-kg-Fass | 836 |
Loading...
Verdicker-Typ | Lithium-Calciumseife | Grundöl-Typ | Mineralöl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 130 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 80 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 300000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 1000 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 38 | NLGI-Klasse | 2 |
Dichte(kg/dm³) | 0,93 | Fettkategorie | Schwerlastfett | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften