Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD220, Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-LOAD220-1KG
ARCANOL-LOAD220-12,​5KG
ARCANOL-LOAD220-25KG
ARCANOL-LOAD220-180KG
ARCANOL-LOAD220-400G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

55.30 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-kg-Dose1

438.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5-kg-Eimer12,5

845.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25-kg-Hobbock25

5,170.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-kg-Fass180

26.78 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithium-Komplexseife Grundöl-Typ Mineralöl Einsatztemperatur, min.(°C) -20
Einsatztemperatur, max.(°C) 140 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 80 Drehzahlkennwert(mm/min) 500000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 245 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 20 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 0,9 Fettkategorie Schwerlastfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support