Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD400, Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-LOAD400-1KG
ARCANOL-LOAD400-5KG
ARCANOL-LOAD400-12,​5KG
ARCANOL-LOAD400-25KG
ARCANOL-LOAD400-180KG
ARCANOL-LOAD400-400G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

34.38 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-kg-Dose1

175.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5-kg-Eimer5

420.00 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5-kg-Eimer12,5

806.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25-kg-Hobbock25

4,818.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-kg-Fass180

16.95 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithium-Komplexseife Grundöl-Typ Mineralöl Einsatztemperatur, min.(°C) -40
Einsatztemperatur, max.(°C) 130 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 80 Drehzahlkennwert(mm/min) 400000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 400 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 27 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 0,9 Fettkategorie Schwerlastfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support