Wälzlagerfette ARCANOL-LOAD460, Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-LOAD460-1KG
ARCANOL-LOAD460-5KG
ARCANOL-LOAD460-12,​5KG
ARCANOL-LOAD460-50KG
ARCANOL-LOAD460-180KG
ARCANOL-LOAD460-400G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

36.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-kg-Dose1

180.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5-kg-Eimer5

430.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5-kg-Eimer12,5

1,498.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50-kg-Hobbock50

5,149.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-kg-Fass180

18.25 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithium-Calciumseife Grundöl-Typ Mineralöl Einsatztemperatur, min.(°C) -40
Einsatztemperatur, max.(°C) 130 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 80 Drehzahlkennwert(mm/min) 400000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 400 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 25,8 NLGI-Klasse 1
Dichte(kg/dm³) 0,93 Fettkategorie Schwerlastfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support