Wälzlagerfette ARCANOL-MOTION2, Spezialfette für Kugellager und Rollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-MOTION2-1KG
ARCANOL-MOTION2-5KG
ARCANOL-MOTION2-12,​5KG
ARCANOL-MOTION2-25KG
ARCANOL-MOTION2-50KG
ARCANOL-MOTION2-250G
ARCANOL-MOTION2-400G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

176.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-kg-Dose1

883.22 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5-kg-Eimer5

2,192.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5-kg-Eimer12,5

3,052.70 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25-kg-Hobbock25

6,153.58 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 50-kg-Hobbock50

46.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250-g-Tube0,25

73.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithiumseife Grundöl-Typ Synthetisches Öl Einsatztemperatur, min.(°C) -40
Einsatztemperatur, max.(°C) 130 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 75 Drehzahlkennwert(mm/min) 500000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 50 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 8 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 0,91 Fettkategorie Spezialfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support