Wälzlagerfette ARCANOL-MULTI2, Universalfette für Kugellager mit D

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-MULTI2-1KG
ARCANOL-MULTI2-5KG
ARCANOL-MULTI2-12,​5KG
ARCANOL-MULTI2-20G
ARCANOL-MULTI2-180KG
ARCANOL-MULTI2-250G
ARCANOL-MULTI2-400G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

25.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-kg-Dose1

117.10 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5-kg-Eimer5

279.02 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 12,5-kg-Eimer12,5
-

5.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20-g-Tube0,02

3,737.97 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-kg-Fass180

11.18 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250-g-Tube0,28
-

12.63 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithiumseife Grundöl-Typ Mineralöl Einsatztemperatur, min.(°C) -30
Einsatztemperatur, max.(°C) 120 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 75 Drehzahlkennwert(mm/min) 500000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 110 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 11 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 0,95 Fettkategorie Mehrzweckfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support