Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARCANOL-MULTI3-1KG |
ARCANOL-MULTI3-5KG |
ARCANOL-MULTI3-12,5KG |
ARCANOL-MULTI3-25KG |
ARCANOL-MULTI3-180KG |
ARCANOL-MULTI3-400G |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Arbeitstage | 1-kg-Dose | 1 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 5-kg-Eimer | 5 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 12,5-kg-Eimer | 10 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 25-kg-Hobbock | 25 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 180-kg-Fass | 180 | |||
1 | 3 Arbeitstage | 400-g-Kartusche | 0,45 |
Loading...
Verdicker-Typ | Lithiumseife | Grundöl-Typ | Mineralöl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 120 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 75 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 500000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 110 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 12 | NLGI-Klasse | 3 |
Dichte(kg/dm³) | 0,95 | Fettkategorie | Mehrzweckfett | RoHS-Zertifikat | Ja |
REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften