Wälzlagerfette ARCANOL-MULTITOP, Universalfette für Kugellager und Rollenlager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARCANOL-MULTITOP-1KG
ARCANOL-MULTITOP-5KG
ARCANOL-MULTITOP-180KG
ARCANOL-MULTITOP-250G
ARCANOL-MULTITOP-400G
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gebinde Gewicht
(kg)

44.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1-kg-Dose1

200.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5-kg-Eimer5

6,296.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 180-kg-Fass180

16.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 250-g-Tube0,28

21.12 €

1 3 Arbeitstage 400-g-Kartusche0,44

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdicker-Typ Lithiumseife Grundöl-Typ Teilsynthetisches Öl Einsatztemperatur, min.(°C) -50
Einsatztemperatur, max.(°C) 140 Obere Dauergrenztemperatur(°C) 80 Drehzahlkennwert(mm/min) 800000
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) 82 Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) 12,5 NLGI-Klasse 2
Dichte(kg/dm³) 0,87 Fettkategorie Mehrzweckfett RoHS-Zertifikat Ja
REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support