Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARCANOL-SPEED2,6-1KG |
ARCANOL-SPEED2,6-25KG |
ARCANOL-SPEED2,6-250G |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebinde | Fettkategorie | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1-kg-Dose | Spezialfett | 1 | ||
2,917.08 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25-kg-Hobbock | Special grease | 25 | ||
36.50 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250-g-Tube | Spezialfett | 0,28 |
Loading...
Verdicker-Typ | Lithium-Komplexseife | Grundöl-Typ | Synthetisches Öl | Einsatztemperatur, min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Einsatztemperatur, max.(°C) | 120 | Obere Dauergrenztemperatur(°C) | 80 | Drehzahlkennwert(mm/min) | 2000000 |
Grundölviskosität bei +40 °C(mm²/s) | 25 | Grundölviskosität bei +100 °C(mm²/s) | 6 | NLGI-Klasse | 2/3 |
Dichte(kg/dm³) | 0,94 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebinde
Fettkategorie
Gewicht(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften